BNI0067

Mevcut

Yönetilmeyen sviçler

Ürün Kodu:

BNI TCP-952-000-E029

Yükleniyor...
Çalışma prensibi
Aktif dağıtıcı
Boyut
50 x 76.5 x 135 mm
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Çelik, kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
Çalışma voltajı Ub
12...48 VDC
Bağlantı yuvaları
8x RJ45-dişi, 8-pin
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP derecesi
IP30
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.