BES05AM

S-BES M MF

Ürün Kodu:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Yükleniyor...
Boyut
Ø 18 x 76 mm
Stil
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
12 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, PTFE kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Manyetik alan bağışıklığı
Manyetik alan dayanımı (AC/DC)
IP derecesi
IP67
IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek özellikler
Faktör 1
Daha geniş sıcaklık aralığı
Kaynak çapağına dirençli dış gövde
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.