BIS0197

Mevcut

Veri taşıyıcı haberleşme eşleri

Ürün Kodu:

BIS VM-349-401-S4

Yükleniyor...
Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
20 x 8 x 32 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Bağlantı
erkek, 4-pin, 300 mm
Dış gövde malzemesi
Çinko, Döküm, nikel kaplamalı
Ortam sıcaklığı
0...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
cULus
WEEE
Teknik döküman

Evrensel braketler

Multi-frequency processors

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.