Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

SET00WM

BMF 303K/HW30-PS-2-2A-SA2-S49-00,3/PP

Ürün seti 2-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM00L0
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
BMF montaj braketi
Uygulama
Pnömatik silindir ve entegre kanal
Kullanım
BMF 303 manyetik sensörler için
Malzeme
Pirinç nikel kaplamalı
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Ürün Bilgisi BMF0043
Ana Özellikler
Slot tipi
değişken
Boyut
25.5 x 3 x 4.5 mm
Çalışma prensibi
Manyetik alan sensörü
Bağlantı
M8x1-erkek, 3-pin
Kablo
PUR, 0.3 m
Uygulama
küçük aktüatörler
Montaj
Montaj braketleri BMF 303-HW*
Dış gövde malzemesi
LCP
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
30000 Hz
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.