benzer illüstrasyon
1
benzer illüstrasyon
2
benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ürün seti 2-parça
Alternatif ürün
BVS0016
BVS-E Advanced görüntü sensörü
BVS OI-3-155-E
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Liste fiyatı
|
2.337,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama | - | 360° algılama |
|---|---|---|
| Resim çözünürlüğü | - | 0.3 MP (640 x 480 piksel) |
| Odak mesafesi | - | 6.0 mm |
| Aralık | - | 50...1000 mm |
| Görüş alanı | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Arayüz | - | Ethernet 10/100 Tabanlı T |
| Boyut | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| IP derecesi | - | IP54 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor