Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

SET0129

BAV BP-PH-00077-01

Ürün seti 2-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM01M0
Ana Özellikler
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Ürün Bilgisi BVS0019
Ana Özellikler
Barkodlar
Interleaved 2/5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
2D kodlar
Veri Matrisi ECC 200
QR kodu
Mini QR
Yığılmış kodlar
PDF417
Uygulama
Çoklu Kod Okuma
Dizelerin düzenini doğrulama
Resim çözünürlüğü
0.3 MP (640 x 480 piksel)
Sensör tipi Görüş
CMOS görüntü sensörü siyah-beyaz
Aralık
50...1000 mm
Görüş alanı
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Odak mesafesi
8.0 mm
Işık tipi
Kızıl ötesi ışık
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Döküm, boyalı
ABS
Boyut
51.5 x 70 x 40 mm
Anahtarlama çıkışı
3x PNP normalde açık (NO)
Arayüz
Ethernet 10/100 Tabanlı T;RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Bağlantı 1
M12x1-erkek, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, 4-pin, D-kodlu
Çalışma voltajı Ub
22...26 VDC
Ortam sıcaklığı
-10...55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP54
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 12.0
27-28-01-03
ECLASS 13.0
27-28-01-03
ECLASS 14.0
27-28-01-03
ECLASS 4.1
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ECLASS 8.1
27-28-01-03
ECLASS 9.0
27-28-01-03
ECLASS 9.1
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.