benzer illüstrasyon
1
benzer illüstrasyon
2
benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ürün seti 2-parça
Alternatif ürün
BVS001M
BVS-E Universal görüntü sensörü
BVS UR-3-001-E
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-01 | BVS UR-3-001-E | |
|
-
Liste fiyatı
|
2.750,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Uygulama | - |
360° algılama Barkod-, 2D-, OCR tanımlama |
|---|---|---|
| Resim çözünürlüğü | - | 0.3 MP (640 x 480 piksel) |
| Odak mesafesi | - | 8.0 mm |
| Aralık | - | 50...1000 mm |
| Görüş alanı | - | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm |
| Arayüz | - | Ethernet 10/100 Tabanlı T |
| Boyut | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| IP derecesi | - | IP54 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor