Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

SET017W

BAV BP-PH-00100-12

Ürün seti 2-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM025U
Ana Özellikler
Kısa açıklama
Kontak pim probu değiştirme kiti
Kullanım
pozitif durdurmalı kontak pim sensörü için
Malzeme
Pirinç Krom kaplama
Çelik
Paslanmaz çelik
Bronz Krom kaplama
Boyut
Ø 18 x 125.6 mm
Montaj
M8x1
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Ürün Bilgisi BES01ZR
Ana Özellikler
Boyut
Ø 8 x 51.5 mm
Stil
M8x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
800 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
0...60 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.