Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

SET018E

BAV BP-PH-00120-02

Ürün seti 3-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM00U5
Ana Özellikler
Versiyon
Montaj braketleri
2 ayarlanabilen eksen
Kullanım
BOS 5K fotoelektrik sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Boyut
14 x 21.5 x 42.5 mm
Montaj
Vidalar
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Ürün Bilgisi BCC02PZ
Ana Özellikler
Bağlantı
M8x1-dişi, açılı, 4-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
0.34 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
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
Ürün Bilgisi BAM00WL
Ana Özellikler
Versiyon
Küp köşesi 4 mm
Kullanım
fotoelektrik retro reflektif sensörler için
Stil
Kare
2 montaj deliği
Boyut
51 x 61 x 8 mm
Algılama yüzeyi
22.6 cm²
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Işık tipi
polarize olmayan ışık, ayrıca polarize ışık
Montaj
Yapışkan
Vida M4
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.