benzer illüstrasyon
1
benzer illüstrasyon
2
benzer illüstrasyon
3
benzer illüstrasyon
4
benzer illüstrasyon
5
benzer illüstrasyon
6
benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ürün seti 6-parça
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
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Liste fiyatı
|
14,33 EUR
Liste fiyatı
|
18,16 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | - | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | - | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu |
| Kablo | - | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | - | 3 | 3 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor