benzer illüstrasyon
1
benzer illüstrasyon
2
benzer illüstrasyon
3
benzer illüstrasyon
4
benzer illüstrasyon
5
benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ürün seti 5-parça
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
| BAV BP-PH-00134-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Liste fiyatı
|
23,22 EUR
Liste fiyatı
|
56,76 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | - | M8x1-dişi, dik açılı, 3-pin, A-kodlu | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | - | M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu | 7/8"-erkek, dik açılı, 4-pin |
| Güç göstergesi | - | Yeşil LED/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi | - | evet/hayır | - |
| Fonksiyon göstergesi (Pin 4) | - | Sarı LED | - |
| Kablo | - | PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | - | 3 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor