Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

SET01J6

BTL7-P511-M2794-P-SA443-S32/PK37

Ürün seti 3-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BAM0207
Ana Özellikler
Malzeme
Alüminyum Anodize
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Ürün Bilgisi BTL2ECU
Ana Özellikler
Stil
Profil serisi
Montaj
Montaj bağlamaları
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Mıknatıslar, maksimum adet
16
Bağlantı
Konnektör, M16x0.75, 8-kutup
Arayüz
Start/Stop; Start/Stop negatif
Ölçüm aralığı
2794 mm
Maksimum örnekleme frekansı
479 Hz
Maksimum doğrusalsızlık
±0.01 %FS
Tekrarlama hassasiyeti
≤ ± 5 µm (tipik ± 2.5 µm)
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
Ürün Bilgisi BAM014T
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Profil tip, BTL magnetleri
Versiyon
yüzer
Malzeme
POM
Boyut
55 x 20 x 21 mm
Minimum BTL mesafesi
5.0 mm
Maksimum BTL mesafesi
15 mm
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-43-92
ECLASS 13.0
27-27-43-92
ECLASS 14.0
27-27-43-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.