Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

SET0243

BAV BP-PH-00240-01

Ürün seti 2-parça

Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ürün Bilgisi BNI000F
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Aktif dağıtıcı
Boyut
68 x 32.4 x 224 mm
Montaj
2 delikli, vidalı montaj
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Arayüz
Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ECLASS 9.0
27-24-26-08
ECLASS 9.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Ürün Bilgisi BAM01C2
Ana Özellikler
Kısa açıklama
Koruyucu somun
Kullanım
BNI M12
Malzeme
PC
ABS (UL sertifikalı)
Boyut
Ø 14 x 13.2 mm
Montaj
Vidalar
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.