Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Fazla iletken algılama

Statordaki taşma tellerini tespit edin

Elektrik motorunun üretimi sırasında, hava bobinlerinin ince tellerinin tam olarak pozisyonlandırıldığından emin olmak için yüksek çözünürlüklü ışık dizisini kullanabilirsiniz. Bu, aşağıdaki montaj adımlarındaki sorunları önler ve ıskarta oluşumunu önler.

Geniş ışık ağı, geleneksel bir ışın sensörü veya normal ışık ızgaralarından daha geniş homojen bir alanı izlemenizi sağlar.

Özellikler

  • Tutarlı, yüksek görünürlükte 50 mm ışık dizisi
  • 0.01 mm'den itibaren mükemmel çözünürlük
  • Daha az ıskarta için hızlı hata tespiti
  • Farklı ölçüm modlarını kullanarak aynı anda farklı yönleri kontrol edin

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.