Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Güvenilir plaka pozisyonu algılama

Güvenilir plaka pozisyonu algılama

Kızılötesi sıcaklık sensörleri, yalnızca sürekli döküm hattından hadde tezgahına geçişte kalmamasını sağlar. Yüksek sıcaklıklar için tasarlandılar, aynı zamanda - temassız - değirmendeki plaka taşımalarını izliyorlar, böylece plakalar hızlı ve hassas bir şekilde açılabilir. Sağlam M30 paslanmaz çelik dış gövde içerisindeki bu sensörler, çok fonksiyonu bir ekrana ve otomatik ekran yönüne sahiptir ve IO-Link versiyonunda bu yenilikçi iletişim standardının tüm avantajlarını sunar.

Özellikler

  • Hareketli, parlayan sıcak nesnelerin güvenli algılanması
  • Basit, açıklamalı devreye alma işlemi
  • IO-Link veya analog arayüz ile kullanılabilir

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.