Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kıskaç ve sürgülere mükemmel entegrasyon

Kıskaç ve sürgülere mükemmel entegrasyon için

Özellikle, alanın son derece değerli olduğu tutucularda, akıllı manyetik alan sensörümüzü, sensörün çalışma aralığında sekiz anahtarlama noktası tanımlamak ve kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ve bu dijital çözüm, histeresizi her bir anahtarlama noktası için ayrı ayrı ayarlamanızı sağlar.

Sonuç olarak, örneğin bir kıskaçta sekiz farklı nesne boyutu algılanabilir, böylece birkaç geleneksel sensörün kullanımı gereksiz hale gelir. Bu, sizin için önemli ölçüde daha fazla konforun yanı sıra daha fazla esneklik ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.

Özellikler

  • 60 mm'lik son derece geniş hareket yolu
  • Sensör kafa uzunluğu 20 mm, uzaktan elektronikle - kompakt uygulamalar için ideal
  • IO-Link üzerinden sekiz anahtar noktaya kadar uzaktan öğretme
  • IO-Link PNP NO
  • M12 ve M8 kablolu ve fişli sensör, M8 sensörlü 2 m kablolu
  • Sıcaklık aralığı –25…+80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.