用超声波检测泥浆罐中的填充液位
超声波传感器 BUS
我们的超声波传感器能够在电池生产的浆料混合过程中精确有效地检测储罐中的填充液位。它们可持续记录填充液位,并将数据实时传输到控制系统。这样就能实现最佳控制,防止溢流或物料瓶颈。坚固耐用的传感器技术即使在苛刻的环境中也能保证可靠运行,从而显著提高生产质量和效率。
特点
- 实时精确检测填充料位,精度高,不受物料颜色或表面纹理的影响
- 非接触式测量固体、粉末和液体介质,无需直接接触,最大程度地降低了磨损和维护成本
- 采用耐化学腐蚀的材料和坚固的设计,即使在多尘、潮湿或腐蚀性环境中也能保持性能可靠
- 向控制系统实时传输数据,防止溢流和物料瓶颈
- 通过 IO-Link 扩展功能,实现灵活的参数设置和状态监测,优化过程控制
推荐使用超声波传感器检测浆料罐中的填充液位
BUS0067
带模拟量输出的超声波传感器

- 结构
- Ø 12 mm
- 模拟输出端
- 模拟,电压0~10 V
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 外壳材料
-
镀镍黄铜, 镀镍
PBT - 感应面,材料
- PU泡沫/环氧树脂/玻璃
- 作用范围
- 20~250 mm
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 工作电压Ub
- 15~30 VDC
BUS005Y
耐高压超声波传感器

- 结构
- Ø 47 mm
- 过程连接
- G 1"
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,电流0~10 V/4~20 mA
- 开关输出端
- PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
- 接口
- 插接器,M12x1公头,5针
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4571)
PBT, TPU - 感应面,材料
- PTFE
- 作用范围
- 85~1500 mm
- 开关频率
- 9 Hz
- 许可/一致性
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 环境温度
- -25...70 °C
- 防护等级
- IP67
- 重复精度
- ± 0.15 %FS
- 最大抗压强度
- 6 bar
- 工作电压Ub
- 9~30 VDC