监控管道系统的温度和压力
压力传感器 BSP 和温度传感器 BFT
在大规模生产锂离子电池所需的电极浆料的连续生产过程中,浆料被泵入储罐并准备涂覆。为了确保管道系统和储罐中的温度和压力始终正确,需要进行连续监测。事实证明,我们的压力传感器(带或不带显示屏)和接触式温度传感器正是实现这一目的的可靠解决方案。
特点
- 提供可旋转、易读的显示屏
- 不带显示屏的型号:外形紧凑,抗振性强
- 接口:IO-Link、模拟信号和开关点
- 坚固的 M12 接头,易于集成
- 通过 UL 和 CE 认证
用于监测管道系统和储罐中的压力和温度的产品推荐
BSP00YC
带显示屏的压力传感器

- 测量范围
- 0...250 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 过载压力
- 400 bar
- 爆裂压力
- 750 bar
- 工作电压Ub
- 18~30 VDC
- 接口
- IO-Link 1.1
- 模拟输出端
- 模拟,电压/模拟,可转换电流,4~20 mA/0~10 V
- 开关输出端
- 2x PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可转换
- 接口
- 插接器,M12x1公头,4针
- 过程连接
- G 1/4" (DIN 3852)
- 过程接口材料
- 不锈钢 (1.4301)
- 密封环材料
- FKM
- 外壳材料
-
不锈钢 (1.4301)
PE, 高密度聚乙烯 - 介质温度
- -40...125 °C
- 环境温度
- -40...85 °C
- 防护等级
- IP67, 已拧紧螺栓的状态
- 许可/一致性
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
浆料混合领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry