监控搅拌机状态
状态监测传感器 BCM
巴鲁夫的状态监测传感器可为您提供搅拌机或任何其他电池生产系统的状态数据,以便您及早发现潜在问题。振动或温度等物理变量直接记录在电机上,并通过 IO-Link 传输到上一级系统。如果达到单独定义的极限值,就会触发警报。此外,该款传感器还能监控自身状态。所有这些都能帮助您避免计划外、成本高昂的停机和人工检查。
特点
- 设计紧凑,适用于狭窄空间
- 通过 IO-Link 进行方便的参数设置
- 一个设备可测量多个变量:振动、温度、湿度、环境压力
- 集成评估电子设备,可配置数据预处理
- 灵活的过程数据设计
用于搅拌机和电池生产系统智能状态监测的推荐产品
BCM0002
相对湿度和环境压力监测

- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 相对空气湿度,测量范围
- 5...95 %RH
- 环境压力,测量范围
- 300…1100 hPa
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -25...70 °C
浆料搅拌领域的更多应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry