登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持
下载

BOD0006

BOD 26K

订购代码:

BOD 26K-LB05-S115-C

正在加载...
型号系列
26K
尺寸
17 x 50 x 50 mm
接口
模拟,电流,4~20 mA
线性上升/下降
2x PNP常开触点/常闭触点 (NO/NC)
功能原理
光电距离传感器
功能原理,光学
三角测量
辐射特性
发散
光线类型
激光,红光
光斑大小
2 x 4.5 mm 在300 mm处
作用范围
80~300 mm,可调
精度
±0.25 % FS
重复精度
0.25 % FS
分辨率
0.1 %FS
接口
插接器,M12x1公头,8针
外壳材料
ABS
工作电压Ub
18~30 VDC
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
技术文件
  • 数据表

  • MTTF证书

  • 废弃处理

光电传感器支承角钢

单头线缆

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01