登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

优化泥浆混合工艺

IO-Link 系列产品 BNI

通过改进混合技术,可以在保证质量的情况下降低成本、节约能源并提高产量。电极的效率在很大程度上也取决于混合条件和操作。基于 IO-Link 架构对生产回路中的温度和压力进行监控和调整,可确保浆料的粘度正确,从而使电池生产系统达到最佳性能。IO-Link 支持将模拟信号简单而经济地转换为数字信号,以提高系统效率。

特点

  • 用于模拟信号、过程可视化、压力和温度传感器的 IO-Link 相关产品
  • 模拟量模块可实现经济高效的信号转换
  • SmartLight 将过程目标值和实际值可视化
  • 监测灌装量

用于优化电池制造中电极生产工艺段的 IO-Link 产品推荐

BNI00HL

Profinet 工业网络模块

BNI00HA

用于 EtherCAT 的工业网络模块

BNI00FW

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器模块

BNI00HL

Profinet 工业网络模块

接口
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
辅助接口
8x IO-Link
端口级别
规格A
输出电流,最大
2 A
快速启动 (FSU)
显示
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (COM 2)
M12x1-插口, 4-针, D-编码
接口 (电源输入)
7/8"-插头, 5-针
接口 (电源输出)
7/8"-插口, 5-针
接口插槽
8x M12x1-母头, 5-针, A-编码
数字输入端
16x PNP,3型
数字输出端
16x PNP
可配置输入/输出端
总电流US,传感器
9.0 A
总电流UA,执行器
9.0 A
外壳材料
压铸锌, 镀镍
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP67
IO-Link版本
1.1.3
Safety Hub Support
更多产品细节

浆料搅拌领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry