登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

识别

用RFID和条形码阅读器在工业环境中进行识别

识别

通过工业识别系统,您可以确保在自动化生产中,正确的零件在正确的时间以正确的数量到达正确的地点,例如在资产跟踪、生产控制或内部物流中。这些系统确保质量并帮助你降低成本。

如果你想在生产中唯一地识别一个对象以进行物料流控制,它需要一个数据载体。例如,这可以是一个RFID或条形码标签或一个印刷的条形码。

如果带有数据载体的物体在生产过程中移动,合适的设备可以在需要识别物体的任何地方从数据载体上读取数据(例如序列号)。这些数据被传输到一个评估单元,而评估单元又将其转发到PLC、PC或更高的IT层面。然后,这些数据可以用来做出有关生产或质量的决定。

基本上,有两种技术可用于识别。RFID,即射频识别,它使用无线电波,以及条形码阅读器,它捕捉图像并使用软件进行分析。

识别技术

RFID

RFID系统可用于超高频(UHF)、高频(HF)和低频(LF)范围。它们通常由三个部分组成。数据载体(用于数据存储)、读/写头或天线(用于数据传输)和评估单元(用于数据通信)。

  • 超高频提供与数据载体的通信,距离可达6米,并可同时读取多个数据载体(多标签)。

  • 高频由于其高速度,可以在近距离进行零件跟踪,最大可达400毫米。数据载体具有广泛的特性(例如,用于高温,具有大内存和用于安装在金属上)。

  • 低频范围内的数据载体非常适用于困难的条件,例如金属环境。因此,它们经常被用于工具识别。

条形码阅读器

条形码阅读器可读取一维和二维条形码。它们的范围从几毫米延伸到几米。