登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

IO-Link

IO-Link - 自动化的USB接口

IO-Link

随着自动化水平的提高,对智能现场设备的需求也在增加。出现了众多具有不同机械和电气特性的接口,令人困惑。而标准化的压力也越来越大。通过IO-Link,一个由几家公司组成的联盟开发了一个可行的解决方案。与PC领域的USB一样,自动化领域的IO-Link极大简化了安装,同时扩大了诊断能力并优化了参数设置。

在IO-Link出现之前,控制器最多只能与现场总线设备通信,触达传感器/执行器的通信是不可能实现的。只有IO-Link使传感器和执行器能够进行通信。现在,设备可以集中进行参数设置,诊断信息可以从设备传输到控制器,过程数据能够以高信号质量进行数字交换。

IO-Link实现了标准化和简化的安装。无论设备有多复杂,它们总是可以用同样简单的3芯标准电缆进行即插即用的连接。由主流的自动化制造商组成的IO-Link社区成立于2006年,以 "USE "来推广IO-Link。

  • 普及 - IO-Link是一个国际标准(IEC 61131-9)。

  • 智能 - IO-Link实现了设备的诊断和参数化

  • 简便 - IO-Link带来了相当大的简化和成本降低

IO-Link系统组件

IO-Link主站是IO-Link安装的核心。它通过各自的现场总线与控制器通信,并向下通过IO-Link与传感器/执行器层(网关)进行通信。

具有IO-Link功能的智能传感器和执行器通过IO-Link直接连接到IO-Link主站。这样就能实现最简单的安装、最佳的信号质量、参数化设置和诊断。

传感器/执行器集线器与二进制和/或模拟传感器和执行器交换信号,并通过IO-Link与IO-Link主站进行通信。