识别 - 正在进行的工作
用RFID控制自动化装配中的生产
对于装配过程来说,重要的是你能始终安全地追踪所有已安装部件的制造商和批次信息。
如果要在一条生产线上以高度灵活的方式生产不同的产品版本,你可以使用工件载体(或产品本身)上的RFID标签进行监测和控制。RFID在大规模生产中实现了批量大小1。
应用实例
在制造过程中,防止有问题的部件被安装到工件上(在制品--WIP)是很重要的。这是因为装配错误和安装错误的零件意味着时间、材料和营业额的损失。
每个工件载体上的RFID读/写标签和每个工作站的读/写天线可以防止这种情况。各个部件被正确地识别出来,并且加工步骤被永久地监控。此外,数据载体记录了各个装配步骤,使整个过程可以追踪。
如果检测到一个错误,一个错误代码被写入RFID标签,在下一个工作步骤中由RFID阅读器识别。因此,有问题的WIP可以被拒绝和返工。这可以防止机器故障或产品毁坏。
RFID技术
各种带有合适组件的RFID技术都可用于生产控制。
数据载体或标签 有不同的设计、存储内容和工作距离。例如,数据螺钉由于其大数据存储器、简单的安装和坚固性,可以非常灵活地使用。
读/写头 甚至可以发现在狭窄的安装空间内使用,或用于可变的读取距离。你可以很容易地将一个带有集成评估单元和工业总线的读/写头连接到控制层。
评价单位 使你能够独立操作多达四个读/写头或天线的频率,并通过各种现场总线将它们连接到控制层。