IO-Link - 识别
精益识别解决方案如何利用IO-Link取得成功
你的识别任务不是时间紧迫的,涉及的数据不多,需要一个精简的拓扑结构?有了IO-Link解决方案,您在现场就不需要单独的评估单元。读/写头通过简单的非屏蔽3线传感器电缆与标准化的中性IO-Link接口相连。最简单的安装方式是即插即用,所以你不需要功能块。
应用实例
一个RFID读/写头读取角落的数据载体,可以从两面读取。这两种产品都是专门为安装在标准化的工件载体系统和标准化的型材系统上而设计。为此,将RFID读/写头连接到IO-Link主控单元,而该主控单元可连接多达四个IO-Link设备。这些数据通过Profibus提供给上级控制器。
如果你没有什么可用的空间,一个小型的读/写头与一个单独的控制器单元是理想的。
用IO-Link自动识别的组件
对于基于IO-Link的自动识别,您只需要三个组件。
数据载体,引导对象数据通过系统。有不同的设计
具有IO-Link功能的读/写头,包括控制器,构成与数据载体的接口,提供数据准备并通过IO-Link接口使信息可用。
IO-Link主单元,提供四个IO-Link主端口,通过现场总线与控制器进行通信