產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

控制工廠、機器或機器人系統的輸送技術和搬運技術(範圍達 1m)

單面 UHF 讀取點,範圍 1m

生產工廠的任務多種多樣:從生產過程中的監控和可追溯性到控制物料流和輸送技術,再到機器和機器人系統的處理技術。而這一切都是在惡劣的環境下進行的。

典型讀取範圍為 1 m 的巴魯夫短距離讀碼器 BIS VU-320 非常適合此目的。這種緊湊型讀/寫頭用途極其廣泛。強大的讀取器可同時記錄多達 50 個數據載體,與應用程序無關。得益於集成的 PowerScan 功能,只需按下自動設置按鈕即可自動調整要記錄的 UHF 數據載體 - 無需任何耗時的手動參數設置。即使在動態應用中,也可以自動收集與零件相關的產品、生產和質量信息。該緊湊型讀卡器還利用了 BIS V 平台的優勢,因為它通過標準連接電纜連接到 BIS V 處理器,該電纜可以位於距離讀/寫頭最遠 50 m 的位置。

  • 範圍可達 1 米
  • 短距離閱讀器 BIS VU-320 與多頻 RFID 評估單元 BIS V 結合使用
  • 一次操作最多獲取 50 個數據載體

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎