產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

利用 IO-Link 實現高效的機器人自動化

IO-Link 主站和設備

利用 IO-Link 实现高效的机器人自动化

現代機器人系統需要大量感測器,尤其是在機器人手臂上。然而,為了確保足夠的動態性能並盡量減少能源消耗,必須限制感測器的數量。複雜的多電纜佈線難以實現高效率。有了 IO-Link,這些障礙都不復存在。一個標準的 M12 連接器就足以保證機器人的功能。不再需要特殊的連接器,因為 I/O 模組和閥島可以輕鬆連接,能夠降低複雜性。

特點

  • 使用符合工業標準的市售無遮蔽電纜進行連接
  • 隨插即用整合 IO-Link 感測器和設備
  • 適用於所有重要工業網路通訊協定的 IO-Link 主站
  • IO-Link 感測器包括電容式、電感式、光電式、磁性、壓力和溫度感測器

高效機器人自動化的推薦產品

BNI00HA

用於 EtherCAT 的網路模組

BNI007Z

帶 PA 外殼的 IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI00K4

帶 PPS 外殼的 Profinet 網路模組

BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

BNI00EN

用於 Profinet 的網路模組

BNI00HA

用於 EtherCAT 的網路模組

介面
EtherCAT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
更多產品詳情
BNI007Z

帶 PA 外殼的 IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
鋅,壓鑄
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00K4

帶 PPS 外殼的 Profinet 網路模組

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
Fast Start-Up(FSU)
是
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
塑膠
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 感測器/執行器集線器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00EN

用於 Profinet 的網路模組

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
Fast Start-Up(FSU)
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多產品詳情

機器人領域的其他應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎