產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

半成品部件的視覺辨識

識別感測器 BVS

半成品部件的光学识别

我們的識別感測器可透過標準網路瀏覽器輕鬆操作,是識別裝配線上各種車型零部件的理想工具。它能準確檢查保險槓或軸等所有常見的一維和二維條碼,確保裝配正確的半成品部件。

特點

  • 可精確穩定地讀取條碼、二維碼和 DMC 碼
  • IO-Link 介面
  • 額外的 IIoT 資料介面:MQTT 和 REST API
  • 屬於 SAMS(智慧自動化和監控系統)的一部分

用於穩定代碼檢測的推薦產品

BAE000J

環形燈

BAE000F

背景照明

BAE00NY

線條照明

BVS01A0

固定式識別感測器

BVS0060

帶 IO-Link 介面的固定式識別感測器

BAE000J

環形燈

接口
電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m
規格
環形照明
尺寸
Ø 116 x 20.5 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
耗電,最大
830 mA, 1370 mA(加速模式)
運行方式
Normal(連續運行)
Boost(帶冷卻的連續運行)
數位輸入端
觸發器
材料
鋁 陽極化,黑色
玻璃
發光面
Ø 100 mm/Ø 60 mm
光線類型
LED 紅光
軸長度
617 nm
照明強度(0.1 m)
19000 Lux 32500 Lux(加速模式)
反射角
30 °
環境溫度
-10...55 °C
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP54
更多產品詳情
BAE000F

背景照明

接口
電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m
規格
背景照明
尺寸
80 x 9.5 x 105 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
耗電,最大
250 mA
運行方式
Normal(連續運行)
數位輸入端
觸發器
材料
鋁 陽極化,黑色
玻璃
PMMA
發光面
50 x 50 mm
光線類型
LED 紅光
軸長度
617 nm
照明強度(0.1 m)
1250 Lux
反射角
42 ° x 42 °
環境溫度
-10...55 °C
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP54
更多產品詳情
BAE00NY

線條照明

接口
插接器, M5x0.5-插頭, 4-針, 0.3 m
規格
線形照明
尺寸
13 x 18 x 200 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
耗電,最大
290 mA, 710 mA(加速模式)
運行方式
Normal(連續運行)
Boost(帶冷卻的連續運行)
數位輸入端
觸發器
材料
鋁 陽極化,黑色
玻璃
發光面
195 x 10 mm
光線類型
LED 紅光
軸長度
617 nm
照明強度(0.1 m)
7150 Lux 15100 Lux(加速模式)
反射角
115 ° x 35 °
環境溫度
-10...55 °C
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP54
更多產品詳情
BVS01A0

固定式識別感測器

應用
Code Identification
條形碼
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
二維條碼
Aztec 代碼
China Sensible 代碼
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 代碼
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 代碼
圖面解析度
0.4 MP (752 x 480 畫素)
讀取距離
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
作用範圍,最小
50 mm
發光體,照明裝置
LED red
介面
USB
尺寸
41.1 x 24 x 33 mm
防護等級
IP65
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BVS0060

帶 IO-Link 介面的固定式識別感測器

應用
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
條形碼
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
二維條碼
Aztec 代碼
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 代碼
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 代碼
Micro QR 代碼
PDF 417
QR 代碼
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
圖面解析度
1.2 MP(1280 x 960 畫素)
焦距
9.6 mm
作用範圍,最小
50 mm
視野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
發光體,照明裝置
LED white
LED red
介面
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
尺寸
56 x 56 x 59 mm
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
更多產品詳情

機器人領域的其他應用案例

了解更多應用

相關話題

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎