產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

在電池定型過程中反饋溫度並節省成本

IO-Link 集線器用於高效監控和整合溫度感測器

在電池定型過程中,尤其是電池在高溫櫃中老化期間,精確的溫度監控對於確保電池的性能和使用壽命至關重要。在這個可能持續數周的階段,PT100/1000 感測器或其他常見的溫度感測器(如熱電偶或 NTC 熱敏電阻)可用於檢測溫度波動,並為品質保證提供重要數據。我們的 BNI IO-Link 集線器可對這些類比訊號進行簡單的數位化處理,並將其有效地轉發到 IO-Link 主站,最終傳輸到 PLC。因此,IO-Link 簡化了溫度訊號的擷取和數位傳輸,並平均降低了高達 20% 的硬體成本。這些節省源自於更少的佈線和更低的維護成本,同時不影響資料品質。

除 Profinet 外,BNI IO-Link 集線器還支援 EtherNet/IP 等其他通用的工業通訊協議,這有助於整合到現有系統中並優化監控。在電池充電和形成過程中,集線器還可用於將感測器和執行器與繼電器和電磁閥進行數位連接。

特點

  • 佈線減少,易於安裝和維護
  • 用於監控短路、過載和電纜斷裂的整合安全功能可提高操作安全性並最佳化地減少停機時間
  • 提供不同型號,以最佳地適應特定的應用和環境,例如用於潔淨室環境的無鋅和無銅產品
  • 支援通用的通訊協議,可無縫整合到現有系統中

高效率電池定型推薦產品

電池定型中的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎