產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電池儲存中穩定的物體識別

用於精確檢測和定位托盤的 BOS 光電感測器

在電池生產過程中,尤其是在高溫櫃中成型和老化電池時,必須穩定地識別托盤的存在。此外,在開始裝載和卸載電池片托盤之前,儲存和檢索機器必須精確定位。我們的 BOS 光電感測器可提供穩定的物體檢測,非常適合用於電池生產的內部物流。

特點

  • 穩定的物體檢測,能夠檢測各種表面、顏色和材質,可提供不同的檢測範圍
  • 在非常接近的背景前檢測物體,即使是對比度很高的物體,如在淺色背景前檢測深色物體,也能穩定偵測
  • 幾乎恆定的掃描範圍,即使反射程度不同,也能獲得一致的檢測結果
  • 特定光電感測器,無需反射器或單獨的接收器,簡化了安裝,降低營運成本
  • 有紅光、雷射紅光(特別適合檢測小物體)和藍光可供選擇

用於精確定位和運動檢測的推薦產品

BOS02AR

具有不同類型光源的立方體對照式光電感測器,最遠探測距離可達 20 米

BOS027R

立方體對照式感測器,具有不同類型的光源

BOS01JK

立方擴散反射型感測器的入門級產品,成本效益高,體積小

BOS028T

具有不同類型光源的垂直光電感測器,用於M18螺紋安裝

BOS02AR

具有不同類型光源的立方體對照式光電感測器,最遠探測距離可達 20 米

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS027R

立方體對照式感測器,具有不同類型的光源

Special characteristics
Washdown
型號系列
21M
尺寸
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
介面
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS01JK

立方擴散反射型感測器的入門級產品,成本效益高,體積小

型號系列
5K
尺寸
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
在 260 mm 時的焦距,典型
光斑大小
0.2 x 0.3 mm 聚焦
光線類型
雷射紅光
作用範圍
20-300 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
更多產品詳情
BOS028T

具有不同類型光源的垂直光電感測器,用於M18螺紋安裝

型號系列
R81K
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(發射器)
光線類型
紅外線型
作用範圍
0.3...20 m
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
PMMA
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
供貨範圍
支承角鋼
更多產品詳情

電池定型中的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎