监测干燥和涂层过程中材料卷的倾斜度
Bsi 倾角传感器可精确控制张力和材料进给
在电池生产中的电极材料干燥和涂覆工艺中,精确监控材料卷和机器部件的倾角对于确保一致的涂覆质量至关重要。 巴鲁夫的 bsi 电容式倾角传感器可可靠地测量舞臂(用于调节电极箔的张力)以及支撑带和传送带的倾角,从而实现涂覆和干燥系统的均匀进料。传感器的测量精度高达 0.1°,测量范围可达 360°,即使是最小的倾角偏差也能识别。这些数据会直接报告给机器控制系统,然后控制系统会进行必要的调整,以避免材料偏差或涂层不均匀。传感器采用电容式非接触测量原理,无磨损,防护等级为 ip67,特别适合在灰尘、潮湿和强烈振动等恶劣条件下使用。
特点
- 电容式测量原理,用于可靠的非接触式倾角检测,适用于监测薄膜张力和输送带对齐情况
- 0.1° 的高精度和高达 360° 的测量范围,适用于各种机器部件
- 设计坚固,防护等级达到 ip67,可在多尘、潮湿或剧烈振动的环境中使用
- 直接测量倾角,无需额外结构,易于集成到现有系统中
用于精确倾角控制的推荐产品
BAE00M3
带 IO-Link 接口的 Heartbeat® 电源装置涂层和干燥领域的其他应用实例
- 尺寸
- 79 x 127 x 139 mm
- 規格
- DIN 軌道
- 固定件
- 禮帽式導軌安裝
- 外殼材質
- 鋁
- 接口(電壓供應 IN)
- 接線排
- 接口(電壓供應 OUT)
- 接線排
- 輸入電壓
- 115/230 V AC 自動選取,單相
- 輸出額定電壓 DC
- 24 V
- 輸出額定電流
- 20 A
- 輸出功率,最大
- 720 W
- 輸出電流,最大
-
30 A 最大 4 秒
1x/秒 - 防護等級
- IP20
- 認證
-
CE
WEEE
cULus - 環境溫度
- -25...60 °C
BSI0002
带流体测量轴的 1 轴和 2 轴立方倾角传感器
- 測量原理
- 以流液為基礎的測量系統
- 測量軸
- 1
- 測量範圍
- -45-45°
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 介面
- 模擬,電流: 4-20 mA
- 分辨率
- ≤ 0.01 °
- 精準度
- ±0.1 % FS,BIS少 0.1 °
- 接口
- 插接器,M8x1
- 外殼材質
- 鋁
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
WEEE
BSI001A
带一个或两个测量轴的 1 轴和 2 轴立方体倾角传感器
- 測量原理
- 以 MEMS 為基礎的測量系統
- 測量軸
- 1
- 測量範圍
- -90-90°
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 介面
- 模擬,電流: 4-20 mA
- 分辨率
- ≤ 0.01 °
- 精準度
- ±0.2°
- 接口
- 插接器,M12x1
- 外殼材質
- 塑膠
- 環境溫度
- -40...80 °C
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 附加文本
- 可 360° 置中於垂直位置
BSI000P
方形紧凑型倾角仪
- 測量原理
- 以 MEMS 為基礎的測量系統
- 測量軸
- 1
- 測量範圍
- -45-45°
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 介面
- 模擬,電流: 4-20 mA
- 分辨率
- ≤ 0.09 °
- 精準度
- ±1.0°
- 接口
- 插接器,M12x1
- 外殼材質
- 塑膠
- 環境溫度
- -40...80 °C
- 防護等級
-
IP67
IP69 - 認證
-
CE
cULus
WEEE - 附加文本
- 可 360° 置中於垂直位置
涂层和干燥领域的其他应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry