监控排气扇的状态
状态监测工具包 CMTK
镀膜后,铜箔和铝箔要进行干燥处理。在此过程中,风扇的状态至关重要,因为热工艺需要较长的预热时间才能重新启动。此外,停机不仅成本高昂,还会降低 OEE。我们的状态监测工具包(CMTK)由带集成软件的基本单元和多达四个 IO-Link 传感器的接口以及 IO-Link 主站或集线器的连接选项组成,不仅能检查风扇的振动或温度等状态,还能间接检查检修门的正确状态。
特殊功能机器和监控过程的标准化改造解决方案
- 机器和监控过程的标准化改造解决方案
- 可连接多达四个 IO-Link 传感器,灵活性高
- 即插即用式系统调试和数据可视化
- 超过可调限值时输出警告信息
- 自给自足的数据存储系统,独立于云和机器控制系统
- 通过网络集成,可在任何地点进行远程监控
用于可靠状态监测的推荐产品
BCM0002
相湿度和环境压力监测
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 相對空氣濕度,測量範圍
- 5...95 %RH
- 環境壓力,測量範圍
- 300…1100 hPa
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
- 防護等級
- IP67
- 環境溫度
- -25...70 °C
BCM0003
时间和频率范围内的振动分析
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -40…+80 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1.3
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BAV002N
用于机器和系统状态监测的传感器和软件
- 資料儲存設備
- 8 GB EMMC
- 處理器
- 1.8 GHz / 400MHz
- 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 接口插槽
- 2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
- 尺寸
- 101 x 126 x 50 mm
BCM0001
振动分析和接触温度监控
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接觸溫度 - 振動,頻率範圍
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動,測量軸數量
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接觸溫度,測量範圍
- -25…+70 °C
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 介面
- IO-Link 1.1
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
- 外殼材質
- 不鏽鋼(1.4404)
- 防護等級
- IP67,IP68,IP69K
- 環境溫度
- -25...70 °C
涂层和干燥领域的其他应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry