優化輸送機技術,降低能耗
IO-Link 網路模塊 BNI
分散控制概念日漸增加地被用來有效管理電池生產裝配線的複雜性。我們的 IO-Link 網路模組輸出電流為 4 A,可精確控制多達四個驅動器。這樣,您就可以在需要時準確地操作滾筒輸送機的輸送帶馬達和電動擋板。這種有針對性的控制減輕了上層控制系統的負擔,實現高效的資料預處理,提高生產率並降低能耗。
特點
- 堅固的設計
- 安裝快速,整合簡單
- 單獨控制驅動器
- 整合網路伺服器,用於配置和顯示模組資訊
- 創新的連接插頭使模塊更換變得簡單
優化輸送技術的推薦產品
BNI00HA
用於 EtherCAT 的網路模塊
- 介面
- EtherCAT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口(電壓供應 OUT)
- 7/8"-插口, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
BNI007Z
帶 PA 外殼的 IO-Link 感測器/執行器集線器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 開關電流
- 16x 350 mA
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- PA,透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 3.5 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI0046
IO-Link 感測器/執行器集線器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 開關電流
- 16x 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 6.2 ms
- 過程數據 IN
- 8 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI0046
IO-Link 感測器/執行器集線器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- 7/8"-插頭, 5-針
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 總電流 US,感測器
- 9.0 A
- 開關電流
- 16x 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 9.0 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...55 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 6.2 ms
- 過程數據 IN
- 8 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
BNI00EN
用於 Profinet 的網路模塊
- 介面
- ProfiNet
- Interface IIoT
- REST API
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 4 A
- Fast Start-Up(FSU)
- 是
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 31.7 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1
- Safety Hub Support
- 是
模組和包裝裝配中的更多應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry