產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

托盤和轉接板的穩定定位

電感式感測器 BES

在組裝電池模組和電池組時,托盤和轉接板的精確定位對於無差錯組裝至關重要。根據不同的應用使用不同的電感式感測器。巴魯夫的感應式 factor 1 感測器系列為您的金屬檢測應用提供了穩定且經濟的解決方案。這些感測器能夠檢測所有金屬(包括鋼、鋁或黃銅),具有相同的開關距離,且無折減係數。

特點

  • 1 倍縮減係數,在不縮短開關距離的情況下檢測不同金屬
  • 對磁場不敏感,即使在強磁場干擾環境下也能穩定運作
  • 安裝靈活,可旋轉的活動表面使安裝簡單靈活
  • 清晰可見的操作和功能顯示,方便感測器的調試和操作

用於穩定物體檢測的推薦產品

BES00EF

圓柱形設計的感應式近接開關

BES004M

帶 PVC 連接的電感式近接開關

BES0216

方形電感式factor 1 感測器

BES00EF

圓柱形設計的感應式近接開關

尺寸
Ø 12 x 45 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
2500 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
感應式感測器
更多產品詳情
BES004M

帶 PVC 連接的電感式近接開關

尺寸
Ø 12 x 48 mm
結構
M12x1
安裝
不齊平
作用範圍
8 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
1000 Hz
外殼材質
黃銅,不含鎳塗層
感應面材質
PBT
接口
電纜,2.00 m,PVC
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
功能原理
感應式感測器
更多產品詳情
BES0216

方形電感式factor 1 感測器

尺寸
40 x 40 x 62 mm
結構
40x40
安裝
齊平
作用範圍
20 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
換接頻率
400 Hz
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
抗磁場干擾
抗磁場(AC/DC)
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加特性
因素 1
更多產品詳情

模組和電池組組裝的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎