產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電池組裝中堆疊過程的精確定位

BOS 光電感測器實現了節省空間和高精度定位應用

在電池組裝中的堆疊流程,電極板等元件的精確對準對於高效、無差錯的生產過程至關重要。我們的 BOS 光電感測器為此提供了最佳解決方案。外殼設計精巧,精度高,是節省空間和穩定定位任務的理想選擇。它們可以靈活地整合到現有系統中,即使在高速運轉時也能實現穩定的零件檢測。

特點

  • 節省空間的設計,即使在狹窄的空間內也能輕鬆整合
  • 高重複精度,定位精確穩定
  • 回應時間快,可用於動態過程
  • 堅固的設計保證了較長的使用壽命和穩定的運行
  • 安裝方式多樣,易於適應不同的應用

用於電池組裝的 BOS 推薦產品

BOS02AR

可使用不同類型光線的垂直對照式感測器

BOS027R

適用於不同光照類型的立方對照式光電感測器

BOS01JK

經濟效益高、體積小的入門級立方擴散反射型感測器

BOS02AR

可使用不同類型光線的垂直對照式感測器

型號系列
R090K
尺寸
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M8x1,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BOS027R

適用於不同光照類型的立方對照式光電感測器

Special characteristics
Washdown
型號系列
21M
尺寸
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
介面
IO-Link: 1.1
常開觸點(NO)
常閉觸點(NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
單向光柵(接收器)
光線類型
紅光
作用範圍
0-20 m
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鋅,壓鑄,粉末塗層 壓鑄鋅
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOS01JK

經濟效益高、體積小的入門級立方擴散反射型感測器

型號系列
5K
尺寸
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,三角測量
光學特點
背景隱藏
輻射特性
在 260 mm 時的焦距,典型
光斑大小
0.2 x 0.3 mm 聚焦
光線類型
雷射紅光
作用範圍
20-300 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
PC PBT
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
cULus
CE
WEEE
UKCA
更多產品詳情

電池組裝中的其他應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎