產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電池組裝過程中焊接工具的精確定位

BMP 磁場位置測量系統實現穩定的製程控制和高效率

我們的 BMP 磁場位置測量系統可支援精確定位焊接工具,例如在超音波焊接電極片時。該系統可確保穩定的製程品質,並保證工件的高效同步加工。透過連續的製程監控,您可以在無磨損的情況下控制製程並提高效能。BMP 系統還具有與應用相關的線性度和重複精度,是工業 4.0 中要求苛刻的應用最佳選擇。

特點

  • 具有高線性度和重複精度的穩定結果,可實現精確定位
  • 模組化概念提供了應用的靈活性,可根據具體要求進行定制
  • 測量範圍最大可達 256 mm,適用於多種應用
  • 類比電壓和電流輸出以及 IO-Link 介面,即使在狹小空間內也能連續監測活塞位置
  • 低溫漂移,電磁相容性高,因此過程穩定性高
  • 工業 4.0 的理想選擇,支援格式更改、狀態監控和預測性維護

磁場定位推薦產品

BMP000L

帶類比輸出的磁場位置測量系統

BMP000M

帶 PUR 連接的磁場位置測量系統

BMP000L

帶類比輸出的磁場位置測量系統

測量範圍
32 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 42 mm
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA
介面
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬)
重複準確性
100 µm
線性偏差,典型
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.5 m,PUR
外殼材質
PA 12 鋁
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BMP000M

帶 PUR 連接的磁場位置測量系統

測量範圍
64 mm
尺寸
17.5 x 9.6 x 74 mm
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流可切換 0-10 V/4-20 mA
介面
IO-Link 1.1
分辨率
≤ 1 µm (IO-Link),12 Bit(模擬)
重複準確性
100 µm
線性偏差,典型
±250 µm
工作電壓 Ub
15-30 VDC
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.5 m,PUR
外殼材質
PA 12 鋁
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

電池組裝中的更多應用案例

探索更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎