產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

帶 IO-Link 的 RFID - 適用於少量數據的經濟型 RFID 解決方案

採用 IO-Link 的 RFID 解決方案

採用 IO-Link 通信標準的 RFID 為少量數據的識別任務提供了特別經濟且多功能的解決方案。為此,IO-Link 讀/寫頭與 IO-Link 網絡模塊進行通信,該模塊充當評估單元並建立與控制器的連接。由於該 IO-Link 主站擁有多達 16 個端口,因此可以輕鬆連接其他設備以執行其他測試任務。當使用雲解決方案集中實施數據管理並且數據載體純粹用作標識符時,帶有 IO-Link 的 RFID 也是一個合適的選擇。

定制的 RFID 系統可以與各種 IO-Link 讀/寫頭組合在一起。通過 IO-Link 主站作為評估單元,剩餘端口可以分配任何附加傳感器和執行器。

  • 適用於不同閱讀範圍和環境條件的廣泛產品組合
  • 極其經濟且使用靈活
  • 通過 IO-Link 進行參數化和診斷選項

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎