通用、簡單且靈活:IO-Link
模塊化控制概念

數字通信標準 IO-Link 可以通用,可將各種設備聯網,並保證您靈活的金屬加工控制概念。您所需要的只是非屏蔽的三芯或四芯標準工業電纜。它們非常靈活,適用於許多彎曲循環。它們易於連接且非常便宜。連接採用 M5、M8 或 M12 插頭進行標準化。
使用現場總線協議已經可以實現無機櫃系統,而且使用昂貴的銅纜進行大量安裝工作已成為過去。因為一條總線電纜連接了不同層次的組件,並取代了許多平行的電纜股線。
但只有 IO-Link 功能強大、簡單且價格低廉 - 同時兼具通用性和靈活性。這意味著 IO-Link 可以被稱為自動化的通用接口 - USB。
IO-Link 的多功能性更進一步。通過 Safety over IO-Link,巴魯夫為您提供了第一個可以與 IO-Link 集成並將安全和自動化技術結合到一個系統中的安全解決方案。 IO-Link 為您提供傳感器/執行器詳細信息以及安全信息,以便您可以通過我們的安全概念充分利用兩全其美。