產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

模块、包装和系统装配的可追溯性

工业 RFID 系统 BIS V

可追溯性是电池模块、电池组和系统组装中高效生产流程的决定性因素,可确保每个生产步骤的最高质量。巴鲁夫的非接触式 RFID 技术通过自动记录所有生产数据(包括时间、地点和流程细节)并实时提供,实现了每个生产步骤的无缝记录。这种透明度是面向未来的工厂实现自我控制流程的先决条件。

特点

  • 强大的 BIS V 处理器单元,可实现快速数据传输、缩短周期时间并提高数据安全性
  • 可在一个处理器单元上使用多种 RFID 技术(低频、高频、超高频
  • 配置灵活,最多可支持四个读/写头和支持 IO-Link 的传感器
  • 宽广的频谱和组合选项,适用于不同的系统
  • 使用 4 极接线和 IO-Link 组件,调试简单快捷

模块和组件装配中可追溯性的推荐产品

BIS0102

带集成评估单元的高频读/写头(13.56 MHz)

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS013U

多频率评估单元

BIS0042

高频数据载体(13.56 MHz)

BIS0102

带集成评估单元的高频读/写头(13.56 MHz)

產品群組
HF(13.56 MHz)
尺寸
80 x 40 x 84.5 mm
安裝
無金屬(緩衝區)
天線形狀
圓形
支援的數據載體類型
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
PBT
環境溫度
0...70 °C
防護等級
IP67
介面
IO-Link 1.1
認證
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
更多產品詳情
BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
模擬輸入端
8x 模擬,電壓/模擬,電流/模擬,溫度 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA/Pt100/Pt1000/J 型熱電偶/K 型熱電偶)
輸入端/輸出端可配置
否
總電流 US,感測器
4 A
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
55 ms
過程數據 IN
22 Byte
過程數據 OUT
1 Byte
更多產品詳情
BIS013U

多频率评估单元

產品群組
通用型處理器(BIS V)
介面
ProfiNet: I/O (IRT)
支援的 RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可連接的讀寫頭/天線數量
4
工作電壓 Ub
24 V DC SELV/PELV
外殼材質
鋅,壓鑄
環境溫度
0...60 °C
防護等級
IP65,含插接器
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1 插口,4 針,D 編碼 7/8" 插頭,5 針
更多產品詳情
BIS0042

高频数据载体(13.56 MHz)

產品群組
HF(13.56 MHz)
尺寸
Ø 11.98 x 6 mm
天線形狀
圓形
UID 序號,僅可讀取
8 Byte
支援的數據載體類型
DIN ISO 15693
記憶體類型
FRAM
使用者數據,讀/寫
2000 Byte
倉儲溫度
-25...85 °C
環境溫度
-25...70 °C
外殼材質
環氧玻璃纖維,GF
防護等級
IP67
安裝
無金屬(緩衝區)
在金屬上
鋼製齊平
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情

模块和包装装配中的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎