產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

影像優化

優化影像品質的智慧功能

巴魯夫的影像優化智慧功能包括多種可以提高影像品質的功能。例如,可以發揮最大的性能潛力,簡化結構並顯著減少安裝工作量以及硬體、軟體和開發成本。

影像優化的智慧功能

自動功能
藉由自動功能,可以讓相機自動調整曝光時間(曝光)、增益和白平衡(White Balance),使相機能夠最佳地適應不斷變化的照明條件。

損壞的畫素校正
由於隨機過程變化,無法保證所有畫素在相同條件下呈現相同畫質。儘管感測器製造商對此沒有影響,但這被稱為影像錯誤。這些包括缺陷畫素、暗電流和畫素的不同靈敏度。透過此功能的校正方法,可以輕鬆消除此類影像錯誤。

雙區曝光
一些感測器具有雙區域曝光功能。有了它,就可以在觸發事件後 - 兩個不重疊的影像區域同時曝光不同長度的時間,使它們完全可辨識。

色彩校正矩陣 (CCM)
色彩校正矩陣(CCM)用於使用矩陣進行色彩最佳化的色彩校正。有一個具有特定於感測器的校正係數的矩陣、一個具有色彩飽和度參數的矩陣(適用於所有影像格式(RGB 和 YUV))以及一個用於選擇顯示裝置色彩空間的矩陣。此功能可實現自然、真實的色彩再現或使顯示適應特定應用條件(顯示)。

平場校正 (FFC)
透過平場校正 (FFC),可以對感測器的每個單獨畫素進行校正,例如,記錄均勻表面時,確保每個畫素輸出相同的值。不均勻的照明、光學元件的漸暈或感測器錯誤(例如固定圖案雜訊或光響應不均勻性)都可以得到修補。透過這種方式,該功能可以避免並糾正不正確或不利的成像特性。

圖像平均
透過圖像平均,可以將各個畫素的灰階值進行平均。根據感測器的不同,這可以透過自適應影像回饋來完成,其中回饋因子根據灰階值的變化逐個畫素調整,或者透過新增畫素音然後劃分它們來使用經典平均。這樣可以在全位深度下減少影像中的噪聲,補償運動並對低強度值進行總結。

高動態範圍 (HDR)
具有 HDR 模式的感測器還具有擴展的動態範圍:它們能夠在外部亮度差異下進行記錄並捕捉影像中的極端對比度。

多區域增益
一些感測器提供多區域增益功能,可以將影像層級分為兩個區域,以便使用不同的增益將它們數位化。

實時Gamma LUT查找表
實時 Gamma LUT(查找表)是可自由寫入的 RAM 記憶體,適用於任何輸出特性。藉由此功能,可以充分利用相機動態,更改拜耳或 RGB 路徑中的影像以反映人眼感知光和顏色的方式,或使影像適應個別條件。結果是優化的圖像再現。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎