產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

多相機設置

多相機操作的智慧功能

透過巴魯夫的多相機設定智慧功能,您可以支援、促進和改進多相機操作。例如,您可以發揮最大的性能潛力,簡化設定並顯著減少安裝工作量以及硬體、軟體和開發成本。

多鏡頭設定的智慧功能

動作命令
這些命令可以透過單播或廣播發送到同一子網路上的裝置。動作指令可用於透過乙太網路觸發一台或多台相機進行同步,例如透過增加或重設計數器或重設計時次數。儘管乙太網路中可能會出現延遲,但在許多應用中可以忽略不計。使用動作命令可以簡化應用程式的佈線。

頻寬煞車
此功能可在連接的相機之間實現可用頻寬的最佳分配。其基礎是設定單一相機可用的限制 - 呈現穩定運行的多相機應用程式。這消除了對外部控制器的需求並簡化了整體佈線。

透過 PTP、時間戳記或 PPS 進行相機同步
為了確保多台相機應用程式穩定運行,巴魯夫的相機提供了多種選項,用於直接同步和控制多個相機。其中包括:

  • 精確時間協定 (PTP) IEEE1588 – 乙太網路上同步設備的標準,是具有微秒精度的 GigE Vision 2.0 的一部分

  • 時間戳記-即使相機被外部訊號重置也可以同步;由於 GigE Vision 標準中沒有對此進行規定,因此巴魯夫開發了自己的機制

  • 每秒脈衝 (PPS) 訊號 – 可透過具有 NTP 的 PC 輸入網路,以消除多個裝置之間的漂移;設備可以使用此訊號來確定每秒的長度,並在差異太大時調整內部時鐘

由於多相機應用的便利支援,不再需要外部控制器,佈線也得到了整體簡化。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎