產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

嵌入式視覺

完美整合視覺智慧功能

無論是在有限的安裝空間,還是需要具有本地智慧的創新影像處理解決方案的特殊任務:嵌入式視覺解決方案變得越來越受矚目。巴魯夫產品組合中對應的相機模組將靈活性、影像品質和性能與低成本結合在一起,是巴魯夫模組化建造套件的一部分。

根據應用領域和要求,建立了各種處理器平台和介面。基於巴魯夫模組化相機架構,客戶一定能找到適合的嵌入式平台相機模組 - 巴魯夫是一個強大的合作夥伴,將在整個專案中為您提供支援。


優點

嵌入式視覺解決方案變得越來越受矚目,這是有充分理由的。巴魯夫的嵌入式視覺相機模組以低成本提供靈活性、影像品質和性能,並且是巴魯夫模組化相機系統的一部分。

  • 安裝空間更小
    巴魯夫嵌入式視覺相機結構精巧、重量輕,與傳統工業相機 PC 解決方案相比,體積節省高達 70%。

  • 最優的人工智慧平台
    巴魯夫經過人工智慧優化的硬體和軟體可實現可擴展、面向未來的嵌入式平台。

  • 耗能低
    藉由節能優化的硬體,與傳統解決方案相比,您可以節省高達 60% 的能源。

  • 降低成本
    透過優化組件選擇來節省成本。


我們的理念

巴魯夫透過全面的服務和廣泛的產品組合在視覺解決方案的所有專案階段為您提供支援。從不具約束力的諮詢到可行性研究和原型,再到所有整合階段的支援:巴魯夫在您專案的整個生命週期中為您提供協助。

除了相機模組之外,巴魯夫的產品系列還包括從電纜或載板到完全組裝和測試系統的所有必要組件。作業系統、韌體和軟體模組與硬體相輔相成,為您的特定要求創建客製化解決方案。

巴魯夫涵蓋各種處理器架構(x86 和 ARM (NVIDIA))、作業系統(例如 Linux、Windows)、相機介面(PCI Express、USB)、通訊介面(例如 TCP、UDP、Rest API、MQTT、Profinet、以太網-IP、IO-Link)和韌體(例如SDK、嵌入式Linux、解決方案框架)。


我們的介面

巴魯夫提供配備 USB 和 PCI Express 介面的嵌入式視覺相機。

USB

特別是使用 USB 3.0 嵌入式系統可以實現相機和 CPU 之間的更遠距離。 USB3 Vision 標準控制設備可偵測、設定、資料流和事件處理。

PCI Express

PCI Express 是一種點對點連接,每個連接最多有 16 個通道。無論使用什麼平台,該介面都適合具有高解析度和刷新率的要求嚴格的嵌入式視覺應用。

對於 PCI Express 傳輸,您將找到兩種替代方案:
首先,N4e PCIe 嵌入式介面在單一 70 針板對板連接器上提供多達 4 個 PCIe Gen.2 通道和各種 IO 功能。另一方面,藉由 OCuLink 電纜(光銅鏈路)可以在嵌入式系統中橋接特別長的距離。


我們的模組化系統

基於巴魯夫的模組化相機概念,巴魯夫還為嵌入式視覺相機模組提供廣泛的模組化系統 - 具有多種設備選項,可滿足介面、鏡頭連接和光學濾鏡的多樣化要求。您也可以選擇各種機械組件以及完整的外殼,用於系統的熱連接。可以在巴魯夫的相機配置器中直接組合各種選項。

對於 OEM 項目,巴魯夫還提供個人化配置和客戶特定調整,直到整個特殊開發。特別是對於後者,巴魯夫的相機套件是縮短開發時間並最大限度地縮短上市時間的理想基礎。


我們的處理器架構

適用於嵌入式視覺應用的處理器板主要使用基於 x86 或 Arm(包括 NVIDIA)的處理器架構。 X86處理器架構主要用於工業影像處理,而基於Arm的架構特別用於行動應用。對 x86 架構的支援使得更容易切換到嵌入式系統,包括工業影像處理 - 並在空間節省和性能方面開闢了全新的可能性。

巴魯夫的 Impact Acquire SDK 程式介面支援不同的平台。 GenICam GenTL Producer確保與現有開發的兼容性,並確保不同硬體平台之間的平滑切換。適配器板或插卡可用於對應的電腦平台。


我們的產品

巴魯夫提供配備 USB(USB 2.0 和 USB3 Vision)或 PCI Express 介面的嵌入式視覺相機。


您身邊強大的合作夥伴

憑藉豐富的經驗以及對您的應用和要求的了解,巴魯夫可以為您提供最佳嵌入式視覺解決方案的所有組件建議。來自光學、感測器、相機和處理器技術領域的專家為您的專案提供全面支援。巴魯夫還提供個人和互動研討會和培訓課程

如果需要,巴魯夫還可以對更複雜的問題進行可行性研究:巴魯夫詳細查看所有邊界條件並評估可能的解決方案,為決策提供最佳基礎。

如果您在我們的產品組合或模組化相機套件中找不到您想要的解決方案,巴魯夫還可以客製化產品 - 或為您開發全新的解決方案。您可以在客製化設計和工程下找到更多相關資訊。


有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎