產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

微型化設計

超小型結構尺寸適用嚴峻形勢

微型化設計

工業自動化對於採用微型化組件的要求與日劇增。它需要使用體積盡可能小、輕量,然而又同時功能強大的組件。巴魯夫微型感測器完全符合這些要求。

結構迷你卻擁有最強性能,於設計產品時不僅不會因而受到拘束且能促成多種應用。對您而言,此意味著具備彈性應用方面的增益價值。巴魯夫為您提供所有工作原理的迷你感測器:電感式、光電式、磁敏式、電容式以及超音波式。每種感測器技術皆具有精實的電感式連接器、不佔空間的現場總線模組及迷你型 RFID。

我們產品線包括迷你感測器及設計精巧的連接技術。這兩項皆非常適合應用於工廠自動化。因為在如機器人技術層面、在生產裝配線上或實質操作時,重量輕巧為加速循環週期的基本先決條件。此外,其結構緊湊不佔空間,在內裝繁密的機電室內可創造出較大的運作空間。

巴魯夫保證迷你感測系統具高精準度並擁有必要的可靠度。


電感式迷你感測器

功能強大且緊湊,適用於在惡劣環境下偵測位置
電感式迷你感測器保證能在惡劣環境下及最狹窄的空間內偵測位置。這是由於其電子部件全然一體成型,不必外接放大器。重量輕巧,僅 0.7 g,可讓各種應用極限加速運作。因而能簡易地完成取放作業。

巴魯夫電感式迷你感測器的安裝簡易,即便是在狹窄的組件中亦可完全整合至其中。因此即便在原先無空間可容納一組感測器之處,亦能加裝巴魯夫迷你感測器以偵測位置。而且可再度縮小組件體積。您購買的巴魯夫迷你感測器具有特別小的直徑:3 mm、4 mm 及 5 mm。本公司的緊湊型迷你感測器其殼體長度僅有 6 mm,係為市場上最短的電感式感測器。


迷你型光電感測器

精準地偵測距離 3 m 以內的小物件
若欲在小空間內精準地偵測小物件且此時較大的作用範圍重要考量時,巴魯夫迷你型光電感測器即為您正確的選擇。這是因為此產品在小至一公釐以下大至達三公尺的距離內具有絕對的可靠性。

巴魯夫提供多樣化規格,可安全地促成所有應用,並設計不受拘束。成熟的雷射技術、均質紅光或創新的精密定位技術意謂著極為精密的加工程序。帶背景消除的擴散反射型光電感測器可有效地排除會造成干擾的影響因素。本公司的迷你型光電感測器一如號稱地操作十分容易。


磁敏式迷你汽缸感測器

安全又不產生損耗地識別所有氣動缸的位置
巴魯夫提供理想的解決方案,以既安全又不產生損耗的方式識別短行程汽缸及迷你抓鉗的位置。本公司迷你汽缸開關特別地短巧,列屬市場上最小的汽缸開關。此汽缸開關擁有高度精準的切換點,藉由此種切換點即便是最短切換行程亦可保證感測器極為精準。

磁敏式迷你汽缸感測器可提高功能安全性並提升機台可用性。同時僅需少數種類即可保證全面通用。可使用 C 形溝槽及 T 形溝槽特殊規格,此類溝槽亦可讓您從上方裝入。


超音波感測器

廣泛應用於距離測量及位置偵測
方形殼體內的小型超音波感測器以超高解析度運作,並因其準確度而備受肯定。遭遇棘手的測量任務時,可另外為 BUS R06K1..02/007 及 BUS R06K1..02/015 加裝聲音傳導套管。利用該套管即能在直徑 5 mm 以上的孔徑及開口進行測量。BUS R06K1..02/015 因反應延遲極短及換接頻率達 125Hz 之高而備受肯定。因而最適合用於正確無誤地偵測高速程序。

利用本公司的超音波感測器,即使在最狹窄的空間內亦可同時使用高達十組感測器。這是因為此產品系列具有一個同步輸入端。其他配備開關輸出端或電流模擬輸出端或電壓模擬輸出端的規格共有五種掃描範圍,其應用領域幾近無限。


磁編碼式位移測量系統

適用於短行程的絕對測量系統
誤差及允差偏移會對產品品質產生負面作用。直接測量系統會相應地作出矯正措施。並確認當前緊鄰滑塊的位置或負荷承載。

巴魯夫 BML-S1H 磁編碼式位移測量系統以絕對測量方式精準偵測高動態應用。並以非接觸的方式作業,因此不會產生損耗。諸如灰塵或溫度等外在因素不會妨礙該系統運作。其感測器頭系統無與倫比地小巧,因此最適合用於線性滑軌、取放應用、驅動系統回饋或震動焊接。


精實的電感式連接器

IO-Link 連接器可迅速完成非接觸式連接
巴魯夫電感式 IO-Link 連接器採用小巧的 40x40 殼體,最適合應用在機器人技術上。它將瞬間變更樣式、無耗損及應用彈性大等特點集於一身。

配置電感式連接器時採以非接觸的方式傳遞訊號,即無需使用機械式插頭接點。透過緊湊型電感式連接器的 IO-Link 介面即可一如號稱地輕鬆完成安裝。這是因為 IO-Link 介面可快速接線。

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎