產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

智能自動化及監控系統

智能傳感器優化生產

智能自動化及監控系統

智能自動化和監控系統 (SAMS) 包括智能傳感器和設備,可以單獨編程、配置並因此普遍連接到所有機器。在一個系列中,您只需要一個傳感器庫存,一旦需要更換或新安裝傳感器,您就可以在機器、系統和生產線中不受限制地使用它。 SAMS 提供的新可能性包括智能傳感器在配置和評估方面是相同的,無論應用場景和測量參數如何,這使得實施和用戶指導更容易和更直觀。

“最終名副其實的智能產品對我們來說不僅僅是一種要求。

我們所有的 SAMS 產品都具有將各種自動化任務直接放入產品的功能。這意味著控制器不必首先加載任務。

我們的傳感器可以形成平均值或進行邏輯連接。除了所有額外的狀態監測值之外,還有無數的可能性可以直接在傳感器中解決自動化問題,並從數據中生成信息。”

(T. Delfs,產品經理)

任何問題?聯繫我們!

我們很高興收到他們的來信。
寫信給我們。

跨機過程監控和優化

巴魯夫開發了智能自動化和監控系統 (SAMS),以便您可以監控公司中所有機器的整個過程。通過單獨配置您的傳感器,您可以創建一個特定的信息源,現在可以為您提供更多數據和選項。您不僅會收到必須首先對其進行信息評估的原始數據——巴魯夫的智能傳感器和設備支持您在記錄的傳感器數據之間創建邏輯鏈接,從而實現全面評估。我們的 SAMS 自動化系統記錄變化、測量值和原始值,並將它們提供給控制器或更高級別的系統進行進一步分析。

巴魯夫的狀態監測專業知識是 SAMS 的基礎

智能智能自動化和監控解決方案基於我們在狀態監控方面的經驗和專業知識。使用狀態報告可以快速識別和定位錯誤。借助智能傳感器,您還可以直接在設備或儀表板上通過彩色 LED 信號顯示以及信號的邏輯鏈接等方式獲得信息。新信息為您提供了將其可視化為圖形或將其輸出為報告的新可能性。

您對整個生產有一個總體了解,並且可以在公司中定義和實施前瞻性的維護策略。這使您可以及早計劃更換或維護,並在理想的時間進行。

SAMS在工業領域的應用場景

智能自動化和監控系統 SAMS 可以以多種方式使用。
到應用程序

智能自動化和監控系統的好處

SAMS 可以獲取更多與流程相關的信息,這將幫助您優化運行中的流程。您的機器和系統上的某些點,無論如何都已經被監控,可以通過簡單的交換或單獨的配置提供額外的數據和信息。將智能傳感器的監控擴展到整個生產線並監控生產關鍵點之前和之後的過程通常是有意義的。通過這種方式,您可以對機器環境和外部影響做出陳述,以便能夠解釋故障和機器停機時間並防止它們在未來發生。

使用智能傳感器,您不再需要儲存多個傳感器。傳感器可以在一個系列中單獨編程和配置,因此您的公司只需要一個系列中的一種傳感器。由於智能傳感器的配置相同,因此實現傳感器更容易、更直觀。

巴魯夫的標準化操作和診斷概念允許您使用標準數據配置文件參數化和配置智能傳感器。因操作不當而導致的機器損壞和生產停機時間可以減少到最低限度。即使是訓練有素的人員也能快速制定例行程序來處理我們始終如一的可操作解決方案,並且可以有針對性地避免錯誤。

優勢一覽

  • 提高 OEE(整體設備效率)和相關的成本節約
  • 減少計劃內和計劃外的工廠停機時間
  • 由於普遍適用的傳感器、相同的配置和評估,減少了倉儲
  • 統一的操作和診斷概念
  • 傳感器的單獨配置的可能性
  • 機器和系統運行狀況(健康狀況 (SOH))始終可見
  • 更多可用數據和選項 -> 通過附加信息進行基於條件的或預測性維護

智能傳感器及其智能功能

智能自動化和監控系統 (SAMS) 為您的監控提供了多種附加功能。其中包括傳感器的設備發現功能、運行時間計數器和設置輔助。所有功能都有助於通過附加功能和指標豐富我們的產品來增加價值。可以毫不費力地從數據中獲取更多信息。借助 IO-Link,這些附加數據可以通過現有線路輕鬆傳輸到控制器或更高級別的系統,而無需任何額外的硬件工作。

具有通用功能的智能傳感器

通用的智能傳感器提供並鏈接附加信息。
學到更多

智能自動化和監控系統的產品系列

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎