17.12.2024
新的 IO-Link 主站
適合各種應用的效能 - 入門級、標準級和高階 IO-Link 主站
工業網路與 IO-Link 通訊標準的智慧組合是實現更快、更靈活、更高效和更多功能生產的基礎。有了新的入門級、標準級和高階 IO-Link 主站,您可以從三個不同的效能等級中進行選擇,並保證能找到適合您需求的解決方案。
高階 IO-Link 主站
您是否需要一個既能滿足苛刻應用要求又能提供高效能的模塊?那麼高階 IO-Link 主站就是您的最佳選擇。
這些網路模塊不僅配有標準的 M12 電源連接器,而且還為 OT-IT 整合提供了擴展功能。
Class A端口具有高達 4 A 的可切換輸出(引腳 2),整合了電流測量和可配置的電流限制功能。Class B 端口根據標準要求進行了電氣隔離,也支持高達 4 A 的電流。這表示,氣動閥或電動機械手等對電流要求較高的設備也可以連接到主站,並得到穩定的控制。

從以下兩個系列中選擇合適的高階主站
銀色和黑色。銀色版本系列主站的特點還包括整合顯示器,可在設備上直接配置,具有堅固的壓鑄鋅外殼。
為了以最佳方式滿足所有要求,我們將產品組合分為不同的效能等級。除高階網路模塊外,我們還提供另外兩種類型模塊:
標準 IO-Link 主站
這種 IO-Link 主站以成熟的 BNI 系列為基礎,採用全新的標準 M12 L 型編碼連接。L 型編碼 M12 連接使每個端口可傳輸高達 2 A 的電流,總電流高達 16 A。這有助於連接執行器和功能強大的感測器,並透過巴魯夫 I/O 模塊將大量 IO-Link 設備有效整合到網路結構中。
入門級 IO-Link 主站
該主站用於將 IO-Link 設備輕鬆整合到自動化系統中,並解決標準 IO-Link 應用問題。它是 IO-Link 技術的理想入門產品:將 IO-Link 感測器和小型執行器與機器控制器聯網。主站模塊還滿足 OT-IT 整合的基本要求,因為該設備還支援 MQTT 等物聯網接口。
所有模塊的共同點
多協議
新模塊具有多種乙太網協議:Profinet、Ethernet IP 和 EtherCAT。
堅固耐用
所有模塊均採用堅固的黑色塑膠或壓鑄鋅外殼。
M12 連接
所有模塊都配有現代化的、功能強大的 M12 電源連接。
配備 IIoT
有了 MQTT 等物聯網接口,您也就擁有了迎向未來的裝備。
網路產品組合概覽
了解網路技術領域的新產品系列,了解有關三個效能等級的更多資訊。1. 高階 IO-Link 主站
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 顯示
- 是
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 12x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 12 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 32 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 12x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 12 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 顯示
- 是
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 32 x 224 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67
- IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
2. 標準 IO-Link 主站
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
3. 入門級 IO-Link 主站
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 0.25 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 8 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master