產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

重新認識工業網路

輕鬆找到需要的產品

巴魯夫擴展的網路產品組合在用戶友好性以及能夠快速獲得符合需求的產品部分樹立了新標準。巴魯夫產品代表著品質、創新和穩定性。

了解我們的黑色、銀色、沖洗和安全線產品系列,它們為您提供了特別快速的網路組件選擇。從三個效能等級中選擇適合您的解決方案。

巴魯夫網路組件--品質有目共睹

我們的產品系列功能強大、效能穩定,專門用於在各個層面高效傳輸資訊。在需要高度保護、堅固耐用、高溫使用或特殊安全的情況下,這一點尤為重要。

高效能工業網路與 IO-Link 通訊標準的智慧結合,可在廣泛的應用中穩定、靈活地交換資訊。

黑线

银线

冲洗线

安全系列

性价比极高的核心产品。

产品专注于对坚固性有特殊要求的专业应用。

适用于 IP69K 环境。

用于安全应用的安全网络组件。


產品系列中的三個效能等級可提供更大的靈活性

入门级

标准

高级

产品描述

旨在将 IO-Link 设备轻松集成到自动化系统中,并解决标准 IO-Link 应用问题。

提供更强大的功能,以扩展您的自动化系统并解决需要更多灵活性的应用。

专为解决要求苛刻的应用而设计。无缝连接 IO-Link 设备、高性能输出以及利用先进的 IIoT 功能。

多协议

单协议

M12 L 编码

7/8"

直观的网络用户界面

菊花链

总电流 / 最大电流每个端口的输出电流

4A / 0.5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(无解析)

(解析)

(解析)

硬件和软件的通用平台

REST API

端口类别类型 A

港口等级类型 B

可扩展的物联网功能

新型 IO-Link 主站

適合各種應用的性能 - 入門級、標準級和高階 IO-Link 主站
了解更多

網路技術領域的更多資訊

有任何問題,巴魯夫業務團隊很樂意提供協助!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎