產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

23.10.2023

智慧感光元件系列 BOS R254K

現在也提供飛行時間 (TOF) 版本

智慧感光元件系列 BOS R254K

名稱 SAMS(智能自動化和監控系統)代表了巴魯夫的綜合自動化理念。一方面,智能自動化和監控系統包括大量附加功能和每個單獨組件的附加資訊,另一方面,它的特點是一致且標準化的操作、配置和診斷概念。

該系統的一部分是我們的新型光電感測器 BOS R254K,您可以使用它穩定地檢測食品行業和包裝領域中的瓶子、容器和托盤。它專為要求苛刻的應用而設計,無論是經常使用腐蝕性清潔劑或高壓清洗的地方,它都是理想的選擇。耐清潔劑 (Ecolab)--它通過了符合巴魯夫高標準的清潔週期。 IP67 和 IP69K 等級允許其在惡劣環境條件下的特定應用中使用,尤其是在工廠自動化領域。

另一個優點:它的眾多附加功能確保了您的狀態監控。感測器透過其自我監控提供有用的診斷數據。此外,您還可以獲得有關使用位置的寶貴信息,包括應用程序本身。歸根結底,感測器可用於提高系統可用性。

此感測器系列包括具有背景抑制功能的漫反射感測器、回歸反射感測器和對射式感測器。 一個特別的亮點是雷射光電接近開關,範圍為 1000 毫米,採用飛行時間技術。該技術能夠實現幾乎獨立於物體的物體檢測和可靠的小部件檢測。具有自準直功能的雷射鏡反射感測器的特點是開關精度高,即使在長距離內也能優化小部件檢測。

特點

  • IO-Link V1.1(智能感測器配置文件 2)
  • 附加功能:多種操作模式、適用於高要求的物體檢測(平均、計時和計數功能、動態開關閾值調整、預設開關閾值、傳輸 LED 監控、極值記錄)
  • 耐受惡劣的環境條件
  • 感測器監控自身及其環境:溫度、濕度、振動、傾斜度、髒汙、功能儲備

概述

具有背景消除功能的漫反射光電感測器

鏡片反射型光電感測器

對照式光電感測器

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎