產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

巴魯夫感應式 BES 入門系列產品組合

完美的性能,經濟實惠的價格!

在為標準工廠環境選擇電感式感測器時,客戶通常會面臨這樣的挑戰:既要選擇價格低廉的產品,又會遇到選擇品質或操作性能不佳的產品。由於頻繁或昂貴的改造,這會導致大量機器停機時間和高昂的人員成本。

另一方面,有些高品質的感測器由於其功能不是必需的或未被使用,對於應用和投資來說過於昂貴。此外,安裝可能需要專業知識。

不是 "或",而是 "和"

您是否正在尋找具有最佳成本效益且性能優良、技術上並不太複雜的應用程式?您是否對自己的任務有明確的要求,確切地知道自己的需求,並正在尋找一種能滿足您要求的解決方案?
您需要的是一種既經濟高效又高品質,且不包含任何不必要功能的解決方案。我們新推出的 Entry Line 系列電感式感測器就能滿足您的要求--在價格和性能之間達到最佳平衡,同時不影響品質。


堅固性無可替代!除了更堅固耐用且可視性最佳!

我們 BES Entry Line 的特點是整合的光導,可確保絕對穩定地檢測開關狀態。

但它夠堅固嗎?當然足夠!我從 12 米高處進行的耐久性測試證明,感測器完全沒有損壞且功能正常!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


我們向您承諾:我們為您的每個階段提供適合的解決方案


產品選擇和購買

卓越的成本效益歸功於「您得到您需要的」:以合理的價格提供您所需的功能以及巴魯夫的品質承諾。


出貨包裝

簡易包裝:無需費時拆卸單個感測器,減少浪費。


調試和持續運作

按照指示燈操作:無論是在運作期間還是在準備安裝時,都無需費時進行故障排除。


安裝替換

安裝即完成:精密的組裝和拆卸原理,可實現快速、簡單且技術要求不高的安裝和更換。。


1. 成本效益高
在開發新的感應式入口級產品組合時,我們特意將重點放在了成本上:使用者真正需要哪些功能,尤其是在完全正常、無挑戰性的工廠自動化領域?透過專注於基本要素,我們成功地為這種應用創造了最佳的成本效益。對於所有其他情況,我們廣泛的產品組合肯定也能提供合適的解決方案。

節省時間,減少浪費:簡單包裝節省時間和浪費
我們的 Entry Line 系列電感式感測器專為大批量的標準應用而設計。因此,可以有效地進行大批量訂購。單一個包裝內含25 個感測器的環保型包裝無需費時拆開步驟。安裝材料單獨包裝。這既節省了時間,又避免了浪費。

360° LED 指示燈監控和故障識別
感測器安裝快捷方便,其專門開發的帶 LED 的塑膠後端可 360° 功能性顯示感測器的狀態。除了切換狀態外,現在還能顯示電源和任何故障,例如短路。這樣方便客戶可以隨時監控一切,更快、更方便地識別故障,減少停機時間,提高系統可用性。

4. 隨插即用:快速簡便的安裝和更換
利用選購的夾具,無需工具即可安裝感測器,必要時還可更換感測器。由於有固定的止動裝置,"隨插即用 "非常方便快捷。這意味著您不僅可以在需要時通過 360° LED 顯示器快速找到感測器,還可以立即更換感測器。因為時間就是金錢!


想了解產品的更多資訊?以下是所有優點的概述。

您的优势

Entry Line 产品组合的特点

规划

易于查找 - 易于确定标准工厂自动化

产品组合清晰,只有少数几个变体

采购

最佳性价比

专为大批量和低成本应用而设计

安装

装配简单,标准化连接

标准化公制螺纹,标准化连接

调试名称

设置和功能检查简单

LED 指示灯显示操作准备状态、开关状态和线路短路情况

操作

快速故障检测

通过 360° LED 指示灯可轻松识别传感器状态

维护和更换

即插即用式更换

使用可选的夹钳支架进行安装,无需工具


標準型與入門級 - 價格比較

电感式接近开关 BES060N

电感式接近开关 BES00CK

电感式接近开关 BES060U

电感式接近开关 BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

感測器型號 M08 短型


感測器型號 M08 短型


長 M12 感測器型號


長 M12 感測器型號


  • 圆柱型
  • 尺寸: Ø 8 x 45 毫米
  • 量程: 2 毫米
  • 安装:嵌入式
  • 开关频率: 600 赫兹
  • 防护等级: IP67

  • 圆柱型
  • 尺寸: Ø 8 x 40 毫米
  • 工作范围: 2 毫米
  • 安装:嵌入式
  • 开关频率: 5000 赫兹
  • 防护等级: IP68

  • 圆柱型
  • 尺寸:直径 12 x 65 毫米
  • 量程: 4 毫米
  • 安装:嵌入式
  • 开关频率: 350 赫兹
  • 防护等级: IP67

  • 圆柱型
  • 尺寸: Ø 12 x 65 毫米
  • 量程: 4 毫米
  • 安装:嵌入式
  • 开关频率: 2500 赫兹
  • 防护等级:IP68
立即購買感測器 立即購買感測器

對於產品好奇嗎?您可在此看到所有 BES Entry Line 產品的資訊。

25 版本

訂購代碼
價格 尺寸 介面 作用範圍 換接頻率 外殼材質 接口 附加特性
行動
130.64 CNY
Ø 18 x 65 mm PNP 常開觸點(NO) 8 mm 300 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M12x1 插頭,3 針
114.4 CNY
Ø 12 x 45 mm PNP 常開觸點(NO) 4 mm 350 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M12x1 插頭,3 針
114.4 CNY
Ø 12 x 65 mm PNP 常開觸點(NO) 4 mm 350 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M12x1 插頭,3 針
130.64 CNY
Ø 18 x 45 mm PNP 常開觸點(NO) 8 mm 300 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M12x1 插頭,3 針
121.04 CNY
Ø 8 x 65 mm PNP: 常開觸點(NO) 2 mm 600 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M8x1 插頭,3 針
121.04 CNY
Ø 8 x 45 mm PNP: 常開觸點(NO) 2 mm 600 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
插接器,M8x1 插頭,3 針
132.16 CNY
Ø 12 x 63.5 mm PNP: 常開觸點(NO) 4 mm 350 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
電纜,2.00 m,TPU
138.8 CNY
Ø 8 x 63.5 mm PNP: 常開觸點(NO) 2 mm 600 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
電纜,2.00 m,TPU
138.8 CNY
Ø 8 x 43.5 mm PNP: 常開觸點(NO) 2 mm 600 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
電纜,2.00 m,TPU
132.16 CNY
Ø 12 x 43.5 mm PNP: 常開觸點(NO) 4 mm 350 Hz 壓鑄鋅, 鍍鎳
PC
電纜,2.00 m,TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎