光幕
光電感測器

可在:
5 版本
本公司的 BLG 光幕適合偵測大型範圍、計算部件的數量、偵測(如紙張的)堆疊高度,或測量棧板的高度。因此您可考慮典型的對照型光電感測器,其一般而言僅會逐點查詢。巴魯夫的光幕具備一道(例如用於計算的)開關輸出端,並具備一道適用測量任務的類比輸出端。
特點
- 支援不同的長度
- 由於有效距離高達 2.1 m,故亦適用於大型物件
- 由於反應時間短,故理想地適用於計算
- 堅固的金屬殼體
- 看不見的紅外線
- 開關輸出端(PNP)及類比輸出端(0-10 V)
- 連接簡易,安裝容易,無需附加設備
- 可立即運作,無需設定參數
5 結果
訂購代碼 | 價格 | 光束路徑,數量 | 有效長度 AL 1 | 介面 | 作用範圍 | 換接頻率 | 光線類型 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
7352.85 CNY | 24 | 150 mm |
模擬,電壓 0-10 V PNP 常開觸點(NO) |
0-2.1 m | 330 Hz | 紅外線型 | |
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
7442.4 CNY | 32 | 100 mm |
模擬,電壓 0-10 V PNP 常開觸點(NO) |
0-2.1 m | 250 Hz | 紅外線型 | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
7222.43 CNY | 16 | 100 mm |
模擬,電壓 0-10 V PNP 常開觸點(NO) |
0-2.1 m | 250 Hz | 紅外線型 | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
7562.93 CNY | 48 | 150 mm |
模擬,電壓 0-10 V PNP 常開觸點(NO) |
0-2.1 m | 330 Hz | 紅外線型 | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
7864.43 CNY | 48 | 300 mm |
模擬,電壓 0-10 V PNP 常開觸點(NO) |
0-2.1 m | 180 Hz | 紅外線型 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。