適用於圓滾筒的磁感式感測器
磁場感測器

可在:
75 版本
本公司適用於圓滾筒的 BMF 磁感式感測器利用規格吻合的管束及固定角鐵即可安全地整合進各種應用領域。固定角鐵的設計經過周全的考慮,適用活塞直徑在 80 mm 以下大多數的汽缸類型。以非接觸方式在汽缸壁外偵測活塞位置。
特點
- 活塞直徑在 80 mm 以下
- 由於切換點精準故切換行為亦可靠
- 由於採非接觸式運作,因此無耗損問題
- 不易受髒污干擾
- 確實地固定
- 快速安裝
75 結果
訂購代碼 | 價格 | 外殼材質 | 尺寸 | 開關輸出端 | 接口 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
424.80 CNY | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,2.00 m,PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
430.20 CNY | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,3.00 m,PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
524.78 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常閉觸點(NC) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
444.45 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,2.00 m,PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
465.00 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,5.00 m,PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
489.08 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
529.28 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.50 m,PUR | |
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
677.40 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR | |
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
627.45 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜,1.00 m,PUR | |
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
677.40 CNY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP-常開觸點(NO) | 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。